17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

通常単価(税別)
4,1305,520特別価格
税込単価
4,5436,072特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

六角ボルト、ナットの締付け、取外しに使用のアルミ製4サイズラチェットレンチです。【特長】・1丁で4サイ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

六角ボルト、ナットの締付け、取外しに使用のアルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

品番呼びLDd1d2tl1l2l3質量
(g)
インナー
ソケット
アウター
ソケット
SRF1A101419836231916226.57.5196
1317
SRF3A172124041322818259.511.5310
1924

本体:アルミ製

  • ※ SRF1A はシノは曲がっていない。
寸法図1

寸法図1

寸法図2

寸法図2

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、軽量化を実現。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • インナーソケット二面幅寸法(mm)

  • アウターソケット二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

インナーソケット二面幅寸法

(mm)

アウターソケット二面幅寸法

(mm)

トラスココード

質量(g)

補足1

最小発注数量
198
10×13×14×17
10、13
14、17
765-2496
196
※シノは曲がっていません。
1個
240
17×19×21×24
17、19
21、24
765-2500
310
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1303,438
( 3,782 )
1日目
5,5204,054
( 4,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角ボルト、ナットの締付け、取外しに使用のアルミ製4サイズラチェットレンチです。
【特長】
・1丁で4サイズ!本体アルミ製で軽量です。
・アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
・曲りしの付ショートタイプ。(SRF1Aはシノが曲がっていません。)
・インナーソケットはチタンめっき仕上です。
・安全ロープ穴付です。
【用途】
・配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシノ部の強度は従来品と同じですか?
A
同じではありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
アルミ製・両口ラチェットレンチ ショートタイプ
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT.
3本組 4サイズラチェットレンチ
ラチェットレンチ アルミショート薄型 RAT
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールエスコMCCコーポレーショントップ工業
通常価格4,130-4,1882,888 -14,3384,551 -8,136
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜2日目1日目在庫品1日目
種類多機能レンチ片口めがね片口めがね板ラチェットレンチ片口めがね多機能レンチ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング