17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンノール手袋(耐溶剤)

通常単価(税別)
1,3471,451
税込単価
1,4821,596
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・耐溶剤性・耐油性に優れているパウダーフリー手袋です。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
クリーンノール 地溶剤手袋 ウレタン NO.20L
No.20L
1双
1個
クリーンノール 地溶剤手袋 ウレタン NO.20M
No.20M
1双
1個
クリーンノール 地溶剤手袋 ウレタン NO.20S
No.20S
1双
1個
クリーンノール 地溶剤手袋 ウレタン NO.20LL
No.20LL
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
1日目
1,451
( 1,596 )
1日目
1,420
( 1,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤性・耐油性に優れているパウダーフリー手袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンノール手袋(耐溶剤)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械部品の洗浄時に
4
満足度:4.0
機械部品の洗浄にトルエン系の有機溶剤を使用していますが、二トリルの 手袋では溶けて破れてしまうため、こちらの手袋を使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンノール手袋(耐溶剤)
アズピュア ラテックス手袋 SP
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
アズピュア ニトリル手袋Ⅱ(ピュアパック)
制電手袋PU加工(ロング)-3L
PVC手袋ロング 薄手・スムースタイプ(100枚入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,347-22,500 -9,19245,019 -8,0163,749 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目7日目1日目7日目8日目
商品タイプ手袋手袋手袋手袋-手袋
材質ポリウレタン・ポリエステル天然ゴム・ラテックスその他二トリルゴム-その他
厚み(mm)0.2約0.14(手の平)0.3約0.14(手の平)-0.1
全長(mm)300約300(12インチ)-約300(12インチ)-300
材質詳細ポリウレタン天然ゴムナイロン(手袋部)/ポリウレタン(すべり止め部)NBR(ニトリルゴム)-ポリ塩化ビニール(PVC)99.8% ポリウレタン0.2%
よく一緒に購入される商品

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング