17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アルミナ丸棒(99.9%)
アズワン
セラミック丸棒
アズワン
アルミ丸棒(A5052)
エスコ

アルミナ丸棒 アルシント

通常単価(税別)
9,80030,305
税込単価
10,78033,336
通常出荷日:10日目~15日目

緻密質のアルミナ棒で、穴のある製品・作品の焼成をする際に穴に通して使用します。

  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【その他】その他
  • メーカー商品名
    アルミナ丸棒(アルシント)
  • 材質詳細
    アルミナ
  • 使用温度範囲 (℃)
    1800
  • 化学組成
    Al2O3:99.5%
  • 曲げ強度 (MPa)
    380
  • 熱伝導率
    (400℃)25W/(m/K)
  • かさ密度 (g/mL)
    3.9
  • 内容量
    1本
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
  • ミスミでは下記メーカーカタログ記載のカット、特注加工に対応していません。

Loading...

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 外径(mm)

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

外径

(mm)

メーカー型式

内容量

最小発注数量
1000
2
ALS-2
1本
1個
1000
3
ALS-3
1本
1個
1000
4
ALS-4
1本
1個
1000
5
ALS-5
1本
1個
1000
6
ALS-6
1本
1個
200
8
ALS-8
1本
1個
1000
9.8
ALS-9.8
1本
1個
200
10
ALS-10
1本
1個
200
12
ALS-12
1本
1個
200
13
ALS-13
1本
1個
200
15
ALS-15
1本
1個
200
20
ALS-20
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,525
( 20,378 )
15日目
19,190
( 21,109 )
10日目
20,425
( 22,468 )
15日目
21,280
( 23,408 )
15日目
23,750
( 26,125 )
15日目
9,800
( 10,780 )
15日目
30,305
( 33,336 )
15日目
10,400
( 11,440 )
15日目
15,077
( 16,585 )
15日目
15,463
( 17,009 )
15日目
17,000
( 18,700 )
10日目
23,427
( 25,770 )
15日目

詳細情報

基本情報

緻密質のアルミナ棒で、穴のある製品・作品の焼成をする際に穴に通して使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミナ丸棒 アルシントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ丸棒 アルシント
アルミナ丸棒(99.9%)
テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)
PEEK樹脂 丸棒
ウレタン丸棒(90°)
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,800-21,660 -4,500 -2,040 -2,800 -10,355 -
通常出荷日10日目〜10日目〜1日目1日目〜19日目〜1日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
材質【その他】その他【金属】アルミ【ガラス】硼珪酸ガラス1級【樹脂】PEEK【樹脂】ウレタン【磁石】ネオジウム磁石
メーカー商品名アルミナ丸棒(アルシント)アルミナ丸棒 (99.9%)テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)PEEK樹脂 丸棒ウレタン丸棒(90°)ネオジム磁石(丸型)
材質詳細アルミナ-----
使用温度範囲(℃)18001800常用:450、最高:500---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング