17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メッシュ各種

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:17日目~19日目

【特長】・実験用素材・シート・パッキン メッシュです【仕様】・耐熱温度:-40~+115℃・材質:ナイ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:2-9566-01
  • 巾(cm)×目開き(μm):102×3300
  • 耐熱温度:-40〜+115℃
  • 材質:ナイロン
  • 糸の太さ:1000μm
  • メッシュ:5.8インチ
  • 厚さ:1840μm
  • 定尺(m):30
  • 巾なり×1mあたりの価格です。
  • 注文は1m単位でお願いいたします。
  • 注文例:数量「3」でご注文いただくと、3mの商品をお届けいたします。
  • メーカー品番:ASTM-6-3360

 

  • 型番:2-9566-02
  • 巾(cm)×目開き(μm):108×1000
  • 耐熱温度:-40〜+115℃
  • 材質:ナイロン
  • 糸の太さ:330μm
  • メッシュ:19.1インチ
  • 厚さ:605μm
  • 定尺(m):30
  • 巾なり×1mあたりの価格です。
  • 注文は1m単位でお願いいたします。
  • 注文例:数量「3」でご注文いただくと、3mの商品をお届けいたします。
  • メーカー品番:20GG-1000

 

  • 型番:2-9566-04
  • 巾(cm)×目開き(μm):115×250
  • 耐熱温度:-40〜+115℃
  • 材質:ナイロン
  • 糸の太さ:122μm
  • メッシュ:67.3インチ
  • 厚さ:205μm
  • 定尺(m):30
  • 巾なり×1mあたりの価格です。
  • 注文は1m単位でお願いいたします。
  • 注文例:数量「3」でご注文いただくと、3mの商品をお届けいたします。
  • メーカー品番:66GG-250

型番リスト

表示件数

材質

(mm)

目開き

(μm)

耐熱温度

(℃)

材質詳細

内容量

最小発注数量
【樹脂】MC(ナイロン)
1080
1000
-40~+115
ナイロン
1m
1個
【樹脂】MC(ナイロン)
1150
250
-40~+115
ナイロン
1m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
17日目
10,800
( 11,880 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験用素材・シート・パッキン メッシュです
【仕様】
・耐熱温度:-40~+115℃
・材質:ナイロン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュ各種のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュ各種
金属製メッシュ
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
ガラス角板
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
石英管
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,80027,018 -14,404 -874 -4,300 -4,400 -
通常出荷日17日目〜19日目〜8日目〜1日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプ素材素材素材シート素材素材
メーカー商品名メッシュ各種金属製メッシュステンレスメッシュガラス角板金属パイプ石英管
内容量1m1枚1枚1枚1袋(5本)1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング