17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
通常単価(税別)
3,04016,340
税込単価
3,34417,974
通常出荷日:9日目

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:2-9576-05
  • 直径(mm):15
  • 長さ:495mm
  • 材質:PTFE
  • 物理的性質:比重/1.70〜2.2、ロックウェル硬度/M75〜95
  • 熱的性質(耐熱温度(連続)℃):290
  • 電気的性質(体積抵抗率Ω・m):>10の20乗
  • 数値は文献値です。

 

  • 型番:2-9576-08
  • 直径(mm):30
  • 長さ:495mm
  • 材質:PTFE
  • 物理的性質:比重/1.70〜2.2、ロックウェル硬度/M75〜95
  • 熱的性質(耐熱温度(連続)℃):290
  • 電気的性質(体積抵抗率Ω・m):>10の20乗
  • 数値は文献値です。

 

  • 型番:2-9576-09
  • 直径(mm):35
  • 長さ:495mm
  • 材質:PTFE
  • 物理的性質:比重/1.70〜2.2、ロックウェル硬度/M75〜95
  • 熱的性質(耐熱温度(連続)℃):290
  • 電気的性質(体積抵抗率Ω・m):>10の20乗
  • 数値は文献値です。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
15
樹脂丸棒 PTFE φ15mm×495mm
1本
1個
30
樹脂丸棒 PTFE φ30mm×495mm
1本
1個
35
樹脂丸棒 PTFE φ35mm×495mm
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,040
( 3,344 )
9日目
11,400
( 12,540 )
9日目
16,340
( 17,974 )
9日目

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
シリコマット
PEEK樹脂 丸棒
PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
ふっ素樹脂網 0515シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,040-37,735 -2,040 -9,800 -8,417 -10,116 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目10日目在庫品1日目〜
商品タイプ素材シート素材シート素材シート
材質【樹脂】ふっ素樹脂【ゴム】シリコン【樹脂】PEEK【その他】その他【樹脂】PC(ポリカーボネート)【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂
長さ(mm)49512001000-10001000
耐熱温度(℃)290連続使用/180、瞬間/300-約200--
材質詳細PTFE四(フッ化エチレン)シリコンゴム樹脂原料:Victrex®PEEK450PTFE(四フッ化エチレン)POM(ポリアセタール樹脂)-CPTFE(四フッ化エチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング