17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英ガラス板 厚み5mm

通常単価(税別)
113,813
税込単価
125,194
通常出荷日:19日目

・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。・純度が高く、不純物が極めて少ないです。・紫外域から赤外域まで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    素材
  • 材質
    【その他】その他
  • 厚さ (mm)
    5
  • 耐熱温度 (℃)
    1000
  • メーカー商品名
    石英ガラス板
  • 仕様
    純度:Si;99.99%以上
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-991-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-991-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【その他】その他
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
5
耐熱温度(℃)
1000
メーカー商品名
石英ガラス板
仕様
純度:Si;99.99%以上
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-991-02

(mm)

長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
300
300
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,813
( 125,194 )
19日目

詳細情報

基本情報

・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。
・純度が高く、不純物が極めて少ないです。
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ガラス板 厚み5mmの型番2-991-02のページです。 型番2-991-02に関する仕様情報を記載しております。
石英ガラス板 厚み5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英ガラス板 厚み5mm
ガラス基板
テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)
フロログラスシート
シリコンタックシート
SBRスポンジシート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格113,81358,800 -4,500 -1,980 -6,600 -11,210 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目8日目〜
商品タイプ素材素材素材シートシートシート
材質【その他】その他【その他】その他【ガラス】硼珪酸ガラス1級【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【ゴム】シリコン【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体)
厚さ(mm)50.750.07515
耐熱温度(℃)1000---100~+260180-
メーカー商品名石英ガラス板ガラス基板テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)--SBRスポンジシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト