17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)【5個入り】

金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常単価(税別)
2,70719,950特別価格
税込単価
2,97821,945特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ3×995
  • 入数:5本
  • 型番:SM995‐3

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ6×995
  • 入数:5本
  • 型番:SM995‐6

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ10×995
  • 入数:5本
  • 型番:SM995‐10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

(mm)

メーカー型式

内容量

最小発注数量
径:φ3
SM995‐3
1袋(5本)
1パック

5個入り

径:φ6
SM995‐6
1袋(5本)
1パック

5個入り

径:φ10
SM995‐10
1袋(5本)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707
( 2,978 )
12日目
7,220
( 7,942 )
12日目
19,95018,260
( 20,086 )
12日目

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
洗浄時に使用しています
4
満足度:4.0
当社でワークをカゴにいれ洗浄槽にて洗浄後に引き上げる時、先を曲げて使用しています。今まで使っていた物があちこち悪くなって...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
PEEK樹脂 丸棒
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
ステンレスチューブ SUS304
樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100
アルミナ丸棒(99.9%)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,707-2,040 -4,300 -1,830 -3,040 -21,660 -
通常出荷日12日目1日目〜8日目〜1日目9日目10日目〜
商品タイプ素材素材素材素材素材素材
長さ(mm)9951000-1000495200
メーカー商品名金属丸棒PEEK樹脂 丸棒金属パイプ--アルミナ丸棒 (99.9%)
材質詳細ステンレス(SUS304)樹脂原料:Victrex®PEEK450ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)PTFE四(フッ化エチレン)-
内容量1袋(5本)1本1袋(5本)1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング