17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ニチアスソフトシール(R)

ニチアスソフトシール(R)
通常単価(税別)
14,25015,200
税込単価
15,67516,720
通常出荷日:1日目

・非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。・食品衛生法適合...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質長さ厚さ
2-359-04素材【樹脂】ふっ素樹脂12mm5000mm6mm

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

内容量

最小発注数量
3
30000
1.5
ニチアスソフトシールNo.9096-03
No.9096-03
1巻
1個
6
15000
3
ニチアスソフトシールNo.9096-06
No.9096-06
1巻
1個
9
8000
4.5
ニチアスソフトシールNo.9096-09
No.9096-09
1巻
1個
12
5000
6
ニチアスソフトシールNo.9096-12
No.9096-12
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,250
( 15,675 )
1日目
14,345
( 15,780 )
1日目
14,440
( 15,884 )
1日目
15,200
( 16,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

・非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。
・食品衛生法適合品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニチアスソフトシール(R)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ポンプのシール
5
満足度:5.0
粘着テープ付きなので貼りやすいところが良いです。貼る場所の形状に合わせて自由にカットできるところも良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニチアスソフトシール(R)
ナフロン(PTFE)シート
PFA被覆Oリング(P-Stuck)
アルミナ丸棒 アルシント
PTFEネット
食品規格対応ポリアセタール樹脂丸棒
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,250-3,560 -2,400 -9,800 -7,454 -8,417 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜10日目〜1日目〜10日目
商品タイプ素材シートパッキン素材シート素材
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他【樹脂】含侵ガラスふっ素樹脂【樹脂】PC(ポリカーボネート)
材質詳細PTFE(ふっ素樹脂)-フッ素ゴム・PFA(ふっ素樹脂)被膜-PTFE(四フッ化エチレン)POM(ポリアセタール樹脂)-C
使用温度範囲(℃)-100~+200--1800--
内容量1巻-1個1本1巻1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング