17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズフロン マニホールド装置

アズフロン マニホールド装置

通常単価(税別)
60,018112,358
税込単価
66,020123,594
通常出荷日:1日目~12日目

圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができるマニホールド装置。【特長】・本体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ継手
  • 仕様
    テーパー収縮シール方式
  • 材質
    本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

アズフロン®マニホールド装置:関連画像

アズフロンマニホールド装置の外観

アズフロン®マニホールド装置:関連画像

外形図

品番 チューブ適用外径
(φ)
分配 A mm B mm C mm D mm
2-779-01 6 3連式 122.0 125.0 45.0 35.0
2-779-02 8 3連式 122.0 125.0 45.0 35.0
2-779-03 10 3連式 122.0 125.0 45.0 35.0
2-779-04 12 3連式 122.0 125.0 45.0 35.0
2-780-01 6 4連式 162.0 125.0 45.0 35.0
2-780-02 8 4連式 162.0 125.0 45.0 35.0
2-780-03 10 4連式 162.0 125.0 45.0 35.0
2-780-04 12 4連式 162.0 125.0 45.0 35.0

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適用チューブ外径(mm)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(mm)

メーカー型番

仕様詳細

内容量

最小発注数量
φ6
AF-6MH3
分配:3連式
1個
1個
φ8
AF-8MH3
分配:3連式
1個
1個
φ10
AF-10MH3
分配:3連式
1個
1個
φ12
AF-12MH3
分配:3連式
1個
1個
φ6
AF-6MH4
分配:4連式
1個
1個
φ8
AF-8MH4
分配:4連式
1個
1個
φ10
AF-10MH4
分配:4連式
1個
1個
φ12
AF-12MH4
分配:4連式
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,018
( 66,020 )
1日目
61,837
( 68,021 )
12日目
76,064
( 83,670 )
12日目
83,257
( 91,583 )
12日目
74,285
( 81,714 )
12日目
76,064
( 83,670 )
12日目
93,767
( 103,144 )
12日目
112,358
( 123,594 )
12日目

詳細情報

基本情報

圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができるマニホールド装置。
【特長】
・本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続可能。
・材質:ふっ素樹脂(PFA)。
【用途】
・ラインの分配、流量調整に最適。
・チューブ、ガラス管等の接続に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズフロン マニホールド装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズフロン マニホールド装置
アズフロン バルブ圧入型
アズフロン 分配ホルダー
アズフロン YK接続ハーフオネジコック
アズフロン(R)YK接続ハーフメネジコック
アズフロン メス二方バルブ圧入型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格60,018-14,835 -33,052 -21,800 -15,600 -16,690 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜12日目12日目〜12日目1日目〜
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手その他チューブ継手チューブ継手
仕様テーパー収縮シール方式-----
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)PTFE(四フッ化エチレン)
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング