17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

耐薬CTFEルアーフィッティング

通常単価(税別)
7,2369,750
税込単価
7,96010,725
通常出荷日:1日目~99日目

【特長】・オールふっ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。・ロックタイプ(オスのLタイプ)は、ワンタ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径

(mm)

仕様

メーカー型番

内容量

最小発注数量
2
ルアー側接続:ルアーフィッティングオス
SRA-2-L
1個
1個
6
ルアー側接続:ルアーフィッティングオス
SRA-6-L
1個
1個
4
ルアー側接続:ルアーフィッティングメス
SRB-4
1個
1個
オスネジM6、P1.0
ルアー側接続:ルアーフィッティングメス
SRB-M6
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,756
( 8,532 )
お見積り
9,750
( 10,725 )
1日目
8,571
( 9,428 )
1日目
7,236
( 7,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールふっ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。
・ロックタイプ(オスのLタイプ)は、ワンタッチで接続できますので、操作が容易です(SRA-M6はロックタイプではありません)。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐薬CTFEルアーフィッティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬CTFEルアーフィッティング
スクリュージョイント
三方コック C-3N-8
ヘルール45°エルボ EQ-FSシリーズ
ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ
ヘルールエルボ EL-FSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,236-4,855 -19,8539,450 -15,814 -8,620 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目8日目〜10日目〜8日目〜
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手その他その他その他
耐圧0.25MPa-----
使用温度範囲5~40℃-----
材質接液部材質:CTFE、PTFE(ふっ素樹脂)スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム)本体:PFA(フッ素樹脂)、ハンドル:ETFE(フッ素樹脂)---
内容量1個1個-1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング