17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

通常単価(税別)
6,46049,495
税込単価
7,10654,445
通常出荷日:1日目

【特長】・充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 長さ (m)
    10
  • 材質
    ナフロン(R)PTFE
  • 使用温度 (℃)
    -40~+260
  • 内容量
    1パック(10m)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

ナフロン®PTFEチューブ(インチサイズ):関連画像

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) イメージ

共通仕様

  • 定尺(最大長さ):10m
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 使用温度範囲:-40~+260℃

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内径×外径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内径×外径

(mm)

内容量

最小発注数量
3.17×6.35
1パック(10m)
1個
6.35×9.52
1パック(10m)
1個
9.52×12.7
1パック(10m)
1個
1.59×3.17
1パック(10m)
1個
4.35×6.35
1パック(10m)
1個
10.7 ×12.7
1パック(10m)
1個
7.52×9.52
1パック(10m)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,665
( 21,632 )
1日目
32,680
( 35,948 )
1日目
49,495
( 54,445 )
1日目
6,460
( 7,106 )
1日目
16,340
( 17,974 )
1日目
31,350
( 34,485 )
1日目
27,455
( 30,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
・高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。
【用途】
・電気絶縁の用途として最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(カット販売)
液送用チューブ ナフロンBTチューブ
HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ
ラボランPFAチューブ(ナフロン)
アズラボPTFEチューブ(10m)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,460-3,5602,250 -13,144 -6,460 -9,400 -
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目1日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
長さ(m)1011---
材質ナフロン(R)PTFEナフロン(R)PTFEPTFE(ふっ素樹脂)PFA(ふっ素樹脂)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE
使用温度(℃)-40~+260-40~+260-40~+260-20~260--
内容量1パック(10m)1パック(1m)1パック(1m)1パック(10m)1パック(11m)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング