17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋(ティッシュパック)

業務用ポリ袋(ティッシュパック)【1000個入り】

通常単価(税別)
3,2824,140
税込単価
3,6104,554
通常出荷日:1日目

ティッシュペーパーのような箱入りポリ袋。【特長】・箱に入っていて1枚ずつ取り出せます。・フックで壁など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 厚み (mm)
    0.008
  • 材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 詳細1
    ティッシュパック
  • 内容量
    1箱(1000枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ポリ袋No.11、No.12の外観

ポリ袋No.11、No.12の外観

No.11の仕様

材質 : HDPE(高密度ポリエチレン)
サイズ : 11号
サイズ : 200×300×0.008mm
ティッシュパック

No.12の仕様

材質 : HDPE(高密度ポリエチレン)
サイズ : 12号
サイズ : 230×340×0.008mm
ティッシュパック

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 詳細1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細1

詳細3

内容量

最小発注数量
200×300
ポリ袋No.11
サイズ:11号
1箱(1000枚)
1パック

1000個入り

230×340
ポリ袋No.12
サイズ:12号
1箱(1000枚)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282
( 3,610 )
1日目
4,140
( 4,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

ティッシュペーパーのような箱入りポリ袋。
【特長】
・箱に入っていて1枚ずつ取り出せます。
・フックで壁などにかけて使用できます。
・裏面の切り込み部を内側に押さえると最後まで取り出しやくなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋(ティッシュパック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ポリ袋(ティッシュパック)
ラミジップクリア FW
ラミジップ BY 1-9506
BOXポリ袋 メガティッシュ
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
ユニパックカラー半透明 2-7806~7809
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,282-2,959 -4,075 -3,016 -198 -1,387 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋業務用ポリ袋チャック付ポリ袋チャック付ポリ袋
厚み(mm)0.0080.1150.1180.01-0.04
材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナイロン・PE(ポリエチレン)の二層フィルムバリアNY(ナイロン)・PE(ポリエチレン)HDPEPE(ポリエチレン)PE(ポリエチレン)
詳細1ティッシュパック衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。幅広で自立タイプのチャック袋です。85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。-チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。-
内容量1箱(1000枚)1パック(50枚)1パック(50枚)1箱(1000枚)1パック(100枚)1パック(100枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト