17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)

通常単価(税別)
184279
税込単価
202307
通常出荷日:1日目

【特長】・隙間を充填する発泡シール材です。・耐候性、耐寒性・耐熱性(-20~100℃)に優れています。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

メーカー商品名

最小発注数量
15
5
シーリング材(エプトシーラー)テープタイプ EE-1010P 15mm×5mm×2m
5個
15
10
シーリング材(エプトシーラー)テープタイプ EE-1010P 15mm×10mm×2m
5個
20
5
シーリング材(エプトシーラー)テープタイプ EE-1010P 20mm×5mm×2m
4個
20
10
シーリング材(エプトシーラー)テープタイプ EE-1010P 20mm×10mm×2m
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184
( 202 )
1日目
231
( 254 )
1日目
232
( 255 )
1日目
279
( 307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・隙間を充填する発泡シール材です。
・耐候性、耐寒性・耐熱性(-20~100℃)に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
衣類乾燥機のフタのパッキン
5
満足度:5.0
業務用の乾燥温度90℃程度の乾燥機のダクトボックスのパッキンとして使用しています。耐久性は1年程度ですが、簡単に張り替え...もっと読む
2人が参考にしています。
シャッターの下に
4
満足度:4.0
シャッターの下に張り、雨のときの防雨に使用しています。 耐久性もあり雨も防げました。
0人が参考にしています。
隙間を埋める、扉開閉時のクッションに使用
5
満足度:5.0
微妙に隙間が空いてしまっている箇所や、ぴったりと閉まらない扉に使用しています。クッションとしての役割も果たすので、ぶつけ...もっと読む
0人が参考にしています。
隙間テープとして
4
満足度:4.0
よくあるすきまテープより、密閉性が高いと思う。高さ5mmからあるのも使いやすくてよい。
0人が参考にしています。
すきまの空気漏れ抑制
4
満足度:4.0
よくあるスキマテープのよりもスポンジ部分が重めでしっかりしているのでしっかり漏れ防止してくれています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
気密・防水テープ KM-30シリーズ
発泡シール材 エプトシーラー NO.686
高機能シール材 エプトシーラーNO.686(半独立半連続気泡タイプ)
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13
ボンド 気密防水テープ VF420A
メーカーアズワンアズワン日東電工日東電工nitomsコニシ
通常価格184-710 -122 -3,805 -622 -776
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
テープ長さ(m)22021520
ブラック-ブラックブラックホワイトブラック
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
商品コードEE-1010P-----
基材詳細ポリエステルフィルム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング