17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型送排風機

通常単価(税別)
97,706
税込単価
107,477
通常出荷日:10日目

【特長】・空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は取り外し可能です・別売ダクトを吸気、排気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 電源 (V)
    200
  • 最大風量 (m3/min)(50/60Hz)
    78/91
  • サイズ (mm)
    475×350×522
  • ファン径 (mm)
    φ400
  • 消費電力 (W)
    420(50Hz)/600(60Hz)
  • 定格電流値 (A)
    2.8
  • メーカー商品名
    大型送排風機SJF-408
  • メーカー型番
    SJF-408
  • 仕様
    電源詳細:3相200V
  • 質量 (kg)
    26
  • 内容量
    1台

型番:

2-9954-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9954-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
送風機
電源(V)
200
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
78/91
サイズ(mm)
475×350×522
ファン径(mm)
φ400
消費電力(W)
420(50Hz)/600(60Hz)
定格電流値(A)
2.8
メーカー商品名
大型送排風機SJF-408
メーカー型番
SJF-408
仕様
電源詳細:3相200V
質量(kg)
26
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9954-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,706
( 107,477 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気の流れを整え安定させる効果のある「ベルマウス」は取り外し可能です
・別売ダクトを吸気、排気のどちら側でも装着可能です(適合ダクト:ダクト内径Φ420mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型送排風機の型番2-9954-01のページです。 型番2-9954-01に関する仕様情報を記載しております。
大型送排風機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型送排風機
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
エアムーバー
メーカーアズワンスイデン鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所ワキタ
通常価格97,70662,401 -346,750130,774613,00519,862
通常出荷日10日目1日目18日目19日目18日目2日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
電源(V)200-三相200100三相200100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)78/9147/54220/25050/60202/24213.3/15.0
サイズ(mm)475×350×522-----
ファン径(mm)φ400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト