ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

通常単価(税別)
44,000
税込単価
48,400
通常出荷日:1日目

【特長】・余熱が不要で、電源を入れるとすぐに使用できます。・ハンドピースは本体に収納可能で、軽量・コン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    卓上シーラー
  • 仕様
    溶着専用
  • 重量 (kg)
    0.68
  • 電源コード長 (m)
    発振器:1.5m
  • 本体サイズ (mm)
    70×225×165
  • サイズ (mm)
    ハンドピース:32×125×49
  • メーカー商品名
    超音波ミニ溶着器SONAC-37
  • メーカー型番
    SONAC-37
  • 電源
    発振器:AC100V±10%(50/60Hz)30W
  • 特長
    <発振器>発振方式:自励発振、最大出力:22W。<ハンドピース>振動子:ボルト締めランジュバン型振動子、有効溶着範囲:6×3mm。
  • 出力コード長
    ハンドピース:1.5m
  • 内容量
    1台

ご注意

  • SONAC-37用溶着金具についてはこちらをご覧ください。

型番:

2-012-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-012-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
溶着専用
重量(kg)
0.68
電源コード長(m)
発振器:1.5m
本体サイズ(mm)
70×225×165
サイズ(mm)
ハンドピース:32×125×49
メーカー商品名
超音波ミニ溶着器SONAC-37
メーカー型番
SONAC-37
電源
発振器:AC100V±10%(50/60Hz)30W
特長
<発振器>発振方式:自励発振、最大出力:22W。<ハンドピース>振動子:ボルト締めランジュバン型振動子、有効溶着範囲:6×3mm。
出力コード長
ハンドピース:1.5m
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-012-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,000
( 48,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・余熱が不要で、電源を入れるとすぐに使用できます。
・ハンドピースは本体に収納可能で、軽量・コンパクトサイズです。
・空打ち防止機能の採用で耐久性に優れています。

ご注意

  • SONAC-37用溶着金具についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)の型番2-012-01のページです。 型番2-012-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q超音波ミニ溶着器 SONAC-37(2-012-01)でどのような材料のものを溶着することができますか?
A
食品パック(通常のポリスチレン製のもの)やポリ袋など樹脂製の薄手のものです。
Q超音波ミニ溶着器 SONAC-37(2-012-01)で溶着作業は一人で行うことができますか?
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)
超音波溶着器
ハンディシーラー
シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子
真空パック器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン本多電子ケニス
通常価格44,00047,6942,60053,71143,120115,454
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜7日目11日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様溶着専用溶着専用その他-溶着専用脱気・溶着タイプ
重量(kg)0.68本体/約1、ハンドピース/約0.2723.8--
電源コード長(m)発振器:1.5m1.511--
本体サイズ(mm)70×225×165179×183×6697×30×28145X420X185 --

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング