17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

卓上シーラー 1-1951/1952【10個入り】

卓上シーラー 1-1951/1952 1-1952-31
通常単価(税別)
3,700
税込単価
4,070
通常出荷日:1日目

多様な包材をシール可能なシーラー機。【特長】・カッター機能搭載でシールして切ることができます。・10m...

詳細を確認
  • 1-1952-21の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番:

1-1952-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-1952-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
シーラー用オプション
仕様
-
シール幅(mm)
-
シール長さ(mm)
-
消費電力(W)
-
その他
オプション
重量(kg)
-
詳細タイプ
交換用ふっ素樹脂シート(10枚入)
電源コード長(m)
-
シール能力(mm)
-
サイズ(mm)
40×220
メーカー商品名
交換用ふっ素樹脂シートNPT-212C
メーカー型番
NL-202JC-5用交換用ふっ素樹脂
電源
-
付属品
-
タイマー
-
内容量
1パック(10枚)
-
-

商品情報

製品仕様

NL202JC - 10(W)の外観

NL202JC - 10(W)の外観

シール幅×長さ : 10×200mm
シール能力 : PE(ポリエチレン) / 0.6mm以下、PP(ポリプロピレン) / 0.4mm以下
タイマー設定範囲 : 約0.4~3秒
電源 : AC100V 50 / 60Hz
消費電力 : 930W
質量 : 約4.5kg
サイズ : 92×380×265mm
付属品 : 交換用ヒーター×2本、交換用ふっ素樹脂シート×2枚、交換用ふっ素樹脂粘着テープ×2枚、交換用カッター刃×1枚

開発秘話

 

滅菌バッグを、紙面側からシールできるだけの性能を目指しました。
これにより、スムーズな滅菌用器具包装が可能になりました。
また、気泡緩衝材や不織布等、多様な包材もシール可能ですので、活躍の場が広いシーラーとなっております。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-1952-31

商品タイプ

仕様

シール幅

(mm)

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

その他

重量

(kg)

詳細タイプ

電源コード長

(m)

シール能力

(mm)

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

電源

付属品

タイマー

内容量

最小発注数量
シーラー用オプション
-
-
-
-
オプション
-
交換用ふっ素樹脂シート(10枚入)
-
-
40×220
交換用ふっ素樹脂シートNPT-212C
NL-202JC-5用交換用ふっ素樹脂
-
-
-
1パック(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

多様な包材をシール可能なシーラー機。
【特長】
・カッター機能搭載でシールして切ることができます。
・10mm幅ヒーターを搭載し、高いシール能力があります。
・高性能ヒーターとトランスを搭載した事により、多様な包材は勿論、滅菌バッグを紙面からシール可能です。
・視認性のよいヒートタイマー、丈夫なダイキャスト製蝶番採用による高耐久等、使い勝手もよいシーラーです。
・ハンドル部にカッターを搭載する事で、余ったフィルムをカットできます。
【用途】
・滅菌バッグの紙面からのシール。
・包装するワークに対して、フィルムが余る場合に余分な部分をカット。
・多用途の包装材をシーリングする場合に最適。

ご注意

  • 1-1952-21の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上シーラー 1-1951/1952の型番1-1952-31のページです。 型番1-1952-31に関する仕様情報を記載しております。
卓上シーラー 1-1951/1952のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q[1-1952-21]加熱方式を教えて下さい。
A
瞬間通電です。
Q[1-1952-21]接着温度は変えられますか?
A
瞬間通電方式のため温度調整が出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上シーラー 1-1951/1952
卓上シーラー(カッター刃付・溶着専用タイプ) 取替用消耗品
シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
クリップシーラー Z-1
卓上シーラー (溶着専用タイプ)
卓上シーラー用部品
メーカーアズワン石崎電機製作所アズワン三商朝日産業アズワン
通常価格3,7002,180 -53,7117,76314,411 -2,300 -
通常出荷日1日目1日目7日目〜4日目1日目〜1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング