ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 粒度(#)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A【10個入り】

レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A 3-1844-08
通常単価(税別)
3,3243,224
税込単価
3,6563,546
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・バリ取り・表面加工など様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能です。

型番:

3-1844-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-1844-08の仕様・寸法情報

粒度(#)
400
幅(mm)
100
長さ(mm)
915
使用工具
卓上装置
基材
砥粒
A
商品コード
A400 X871SCA
メーカー商品名
レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒 A #400

型番リスト

表示件数
型番
3-1844-08

粒度(#)

商品コード

メーカー商品名

最小発注数量
400
A400 X871SCA
レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒 A #400
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,3243,224
( 3,546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取り・表面加工など様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能です。

商品情報

製品仕様

型番粒度(#)長さ使用工具基材砥粒
3-1844-08400100mm915mm卓上装置A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒Aの型番3-1844-08のページです。 型番3-1844-08に関する仕様情報を記載しております。
レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
バリ取り
5
満足度:5.0
切断材料のバリ取りに使用しています。砥粒のもちもよくリピートしてます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A
タカギ ペットボトルロケット製作キットII
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
リコーズベルト Z7
メーカーアズワンタカギスリーエムジャパントラスコ中山日本精密機械工作理研コランダム
通常価格3,3247,103495 -3,929 -5,6709,393
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目
幅(mm)100-10010010100
長さ(mm)915-915915330915
使用工具卓上装置-卓上装置ベルトサンダーベルトサンダー卓上装置
基材-
砥粒A-AAA(A)セラミックZ
よく一緒に購入される商品

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング