17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ミラーホルダー MHG-NL/BSHLシリーズ

通常単価(税別)
9,20036,300
税込単価
10,12039,930
通常出荷日:15日目~99日目

【特長】・調整ネジのトルクを可変できる新しいタイプのロック機構です(1-5593-11・13・15・1...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

適応素子サイズ

(mm)

適応素子厚さ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

最小発注数量
50×50×30
φ20
3~5
ミラーホルダーMHG-MP20-NL
MHG-MP20-NL(ノミロック)
1個
50.4×64×15.5
φ20
3~5
ミラーホルダーBSHL-20-2
BSHL-20-2
1個
50×50×30
φ25、φ25.4
3~5
ミラーホルダーMHG-MP25-NL
MHG-MP25-NL(ノミロック)
1個
50.4×64×15.5
φ25、φ25.4
3~5
ミラーホルダーBSHL-25.4-2
BSHL-25.4-2
1個
50×50×30
φ30
3~5
ミラーホルダーMHG-MP30-NL
MHG-MP30-NL(ノミロック)
1個
57×69×15.5
φ30
3~5
ミラーホルダーBSHL-30-2
BSHL-30-2
1個
70×70×33
φ50.8
5~8
ミラーホルダーMHG-MP50.8-NL
MHG-MP50.8-NL(ノミロック)
1個
93×106×23.5
φ50.8
5~8
ミラーホルダーBSHL-50.8-2
BSHL-50.8-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,200
( 10,120 )
15日目
24,900
( 27,390 )
お見積り
9,200
( 10,120 )
15日目
24,900
( 27,390 )
お見積り
9,200
( 10,120 )
15日目
28,000
( 30,800 )
お見積り
17,300
( 19,030 )
お見積り
36,300
( 39,930 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整ネジのトルクを可変できる新しいタイプのロック機構です(1-5593-11・13・15・17)。
・ミラー側面を3カ所で固定します(1-5593-11・13・15・17)。
・調整ネジの操作方向を上にすることでスペースをコンパクトにすることができます(1-5593-12・14・16・18)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラーホルダー MHG-NL/BSHLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラーホルダー MHG-NL/BSHLシリーズ
LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式 SKKL-Dシリーズ
ホルダー(ステンレスボール付き)
LED照明拡大鏡 デスクホルダー固定式フリーアーム SKKL-FDシリーズ
粗微動ホルダー L-804
メーカーアズワンアズワンオーツカ光学アズワンオーツカ光学ホーザン
通常価格9,200-18,80027,724 -6,250 -43,046 -31,581
通常出荷日15日目〜1日目10日目26日目〜在庫品1日目〜2日目
商品タイプアクセサリーアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡-アーム式照明拡大鏡アクセサリー
材質アルミニウム・表面黒アルマイト仕上本体:ABS・スチール-アルミニウム(表面アルマイト処理)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング