17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDスタンド式ワイド照明拡大鏡 8062D3LED 1-2962-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDスタンド式ワイド照明拡大鏡 8062D3LED

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2962-01

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レンズは、前後・上下・傾斜など任意の位置で固定可能
・対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用
・サークル灯のムラのない光で影ができにくく、色が鮮やかです
・双眼で見やすい大型レンズを採用していますので、大きなワークでも一度に観察が可能です
・LED84個からなる光源
【用途】
・測定・観察用

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ190
サイズ(mm)
本体:600×250×430、ベース:220×330
光源
LED×84個
メーカー商品名
スタンド式照明拡大鏡8062D3LED
メーカー型番
8062D3LED
重量
約5kg
材質
本体ヘッド部:PC(ポリカーボネート)、本体ベース部:SPCC(スチール網板)、レンズ:ガラス
電源
AC100V 50/60Hz

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト