17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

通常単価(税別)
3,24325,218
税込単価
3,56727,740
通常出荷日:9日目~12日目

・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。・低発熱の為、高精度の測定設備や精密...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 照度(lux)

  • 電源(V)

  • アームサイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

照度

(lux)

電源

(V)

アームサイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

消費電力

(W)

電源コード長

(m)

全光束

(lm)

色温度

(K)

環境温度

(℃)

保護等級

ヘッド部

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
1570(1m)
AC100
アーム無し
LEDスポットライトNLSS05S-AC
NLSS05S-AC
4571328418021
5
2
280
6500(昼光色) 
-10~40
IP67
φ74.5×116
防塵防水型
1台
1個
3310(1m)
AC100
アーム無し
LEDスポットライトNLSS15-AC
NLSS15-AC
4571328418045
13
2
650
6500(昼光色) 
-10~40
IP67
φ100×123
防塵防水型
1台
1個
3310(1m)
AC100
220×220
LEDスポットライトNLSM15P-AC
NLSM15P-AC
4571328418052
13
2
650
6500(昼光色) 
-10~40
IP67
φ100×123
防塵防水型
1台
1個
3310(1m)
AC100
400×400
LEDスポットライトNLSL15P-AC
NLSL15P-AC
4571328418069
13
2
650
6500(昼光色) 
-10~40
IP67
φ100×123
防塵防水型
1台
1個
-
-
-
スポットライト用取付金具L字 AL-23
AL-23
4571328419134
-
-
-
-
-
-
-
取り付け金具L字取り付け仕様。防塵防水型。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,913
( 20,804 )
9日目
18,755
( 20,631 )
10日目
24,587
( 27,046 )
9日目
25,218
( 27,740 )
9日目
3,243
( 3,567 )
12日目

詳細情報

基本情報

・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現しました。
・低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に適します。
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)
日機 LEDスポットライト(防塵防水型)
LEDライト(簡易防水型)
LEDアームライト
LEDフラットライト
フラットリングLED照明
メーカーアズワン日機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,243-19,033 -21,6602,323 -51,27918,012 -
通常出荷日9日目〜10日目〜9日目1日目〜在庫品1日目19日目
商品タイプLED光源装置LED光源装置LED光源装置ライト-LED光源装置
光源タイプLEDLEDLEDLED-LED
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング