ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストップウォッチ(LC058-A02)

ストップウォッチ(LC058-A02) 2-9929-01
通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・見やすい大型デジタル表示のストップウォッチです。・JIS防滴II型です。

型番:

2-9929-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9929-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストップウォッチ
サイズ
81×66×23
機能
単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
メーカー商品名
ストップウォッチLC058-A02
型番等
LC058-A02
JANコード
4903456152636
最大設定時間
9時間59分59秒
最小設定時間
1/100秒
電源
CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
防滴
JIS防滴II型
重量(g)
80
-
-

商品情報

【ストップウォッチ LC058-A02】

<機能>

  • 単純・積算計時
  • スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)
  • 12/24時間表示切替
  • カレンダー
  • アラーム
  • カウントダウンタイマー
  • ペースカウント

型番リスト

表示件数
型番
2-9929-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・見やすい大型デジタル表示のストップウォッチです。
・JIS防滴II型です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストップウォッチ(LC058-A02)の型番2-9929-01のページです。 型番2-9929-01に関する仕様情報を記載しております。
ストップウォッチ(LC058-A02)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップウォッチ(LC058-A02)
ストップウォッチ(SVAJ999)
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
ストップウォッチ(手巻き式) 校正証明書付
演示用ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ(ソーラー充電型) 校正証明書付
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格7,00013,20010,00022,280 -25,62418,000
通常出荷日1日目1日目19日目19日目4日目19日目
商品タイプストップウォッチストップウォッチ-ストップウォッチストップウォッチストップウォッチ
サイズ81×66×23-75×60×19mm直径約50mm/厚さ約16mm--
機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント-単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時---
メーカー商品名ストップウォッチLC058-A02ストップウォッチSVAJ999----
型番等LC058-A02SVAJ999----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト