17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

実装用ロールワイパー
橋本クロス
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
おしぼりウエス
ミスミ

ウェットタスク(R)【2個入り】

通常単価(税別)
15,50013,880
税込単価
17,05015,268
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロール状のワイパーの上から薬液を注いで使用できます・布と変わらぬ丈夫さで、チリ・ケバを拭き取...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用になる薬液は必ず除菌用アルコール製剤をお選びください
    薬液量の目安:Sサイズ/約1.4L、Mサイズ/約5.4L

型番:

1-6241-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品仕様

型番商品タイプ形状
1-6241-04紙ウエスディスペンサー

1-6241-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
ロール
種類
ドライ
サイズ(mm)
381×228×275カット
材質
パルプ+PP(ポリプロピレン)不織布
メーカー商品名
ウェットタスク(R)M 2ロール
メーカー型番
60422
内容量
1箱(2巻)

絞り込み条件

  • 形状

  • 種類

  • サイズ(mm)

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6241-02

形状

種類

サイズ

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
ロール
ドライ
381×228×275カット
パルプ+PP(ポリプロピレン)不織布
ウェットタスク(R)M 2ロール
60422
1箱(2巻)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,50013,880
( 15,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロール状のワイパーの上から薬液を注いで使用できます
・布と変わらぬ丈夫さで、チリ・ケバを拭き取り面に残しません。

ご注意

  • ご使用になる薬液は必ず除菌用アルコール製剤をお選びください
    薬液量の目安:Sサイズ/約1.4L、Mサイズ/約5.4L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェットタスク(R)の型番1-6241-02のページです。 型番1-6241-02に関する仕様情報を記載しております。
ウェットタスク(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットタスク(R)
ウエットタスク Mサイズ
オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
オイルクリーン(ウェットタイプ)
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
不織布ロールウエス ロールタイプ
メーカーアズワン日本製紙クレシア橋本クロス橋本クロス日本製紙クレシアトラスコ中山
通常価格15,50013,4572,888 -2,88814,0962,117
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト