17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ・ソフトマイクロワイパー S220/SS250/L150【12~72個入り】

通常単価(税別)
13,29214,622
税込単価
14,62116,084
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・柔らかく滑らかなため、ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに適しています。・S220はビー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • シートサイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 入 数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シートサイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

入 数

内容量

最小発注数量
198×130
プロワイプ・ソフトマイクロワイパー S220
S220
1ケース(220枚/箱×72箱入)
1ケース(220枚/箱×72箱)
1パック

72個入り

198×90
プロワイプ・ソフトマイクロワイパー SS250
-
1ケース(250枚/箱×72箱入)
1ケース(250枚/箱×72箱)
1パック

72個入り

600×380
プロワイプ・ソフトマイクロワイパー L150
-
1ケース(150枚/箱×12箱入)
1ケース(150枚/箱×12箱)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,622
( 16,084 )
1日目
13,957
( 15,353 )
1日目
13,292
( 14,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく滑らかなため、ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに適しています。
・S220はビーカー・ガラスセル等、多量の水分の拭き取りに適しています。
・SS250はピペット・マイクロシリンジ等、少量の水分の拭き取りに適しています。
・L150はしっかり拭ける大判サイズなので大型器機・大量の液体の拭き取りに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ・ソフトマイクロワイパー S220/SS250/L150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ・ソフトマイクロワイパー S220/SS250/L150
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ・ソフトワイパー(エリエール)
JKワイパー 150-S/100-S
コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック
キムワイプシングルホルダー
メーカーアズワンエリエールアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,292-9,70110,145 -9,818 -7,9169,500
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートスタンド
種類ドライドライドライドライドライドライ
詳細タイプポップアップタイプ-ポップアップタイプ---
材質パルプ-パルプ-再生紙PVC(塩化ビニル樹脂) 
よく一緒に購入される商品

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング