17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット(FRP製) No.217 NO217F-1

ヘルメット(FRP製) No.217

通常単価(税別)
3,189
税込単価
3,508
通常出荷日:9日目

熱に強い熱硬化性FRP製ヘルメット。【特長】・厚生労働省保護帽検定合格品。・超軽量タイプ。・ひさし付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    MPタイプ
  • 材質
    FRP樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • ひさし長 (mm)
    40
  • サイズ
    53~61cm
  • 内容量
    1個

型番:

NO217F-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

FRP樹脂製ヘルメットの外観

FRP樹脂製ヘルメットの外観

OTE型内装一式の外観

OTE型内装一式の外観

GE型内装一式(標準)の外観

GE型内装一式(標準)の外観

ライナーの外観

ライナーの外観

No.217
タイプ:飛来、落下物用の単独タイプ、製品重量:約320g
No.217-OT
タイプ:飛来、落下物用の単独タイプ、製品重量:約336g
No.217F(スチロールライナー入り)
タイプ:飛来、落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ、製品重量:約337g
No.217F-OT(スチロールライナー入り)
タイプ:飛来、落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ、製品重量:約353g

  • ※ OT型内装を使用したタイプは品番のうしろに「-OT」で表示しています。
  • ※ 上記ライナーはNo.217F、No.217F-OT専用です。

共通事項
ヘルメットカラー:白、黄、緑
帽体:FRP、ひさし長さ:約40mm、サイズ:53~61cm

NO217F-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
ホワイト
材質
FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
ひさし長(mm)
40
詳細タイプ
飛来・落下物用の単独タイプ
JANコード
4962087101109
質量(g)
377
サイズ
53~61cm
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO217F-1

衝撃吸収ライナー(KP)

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
ホワイト
飛来・落下物用の単独タイプ
4962087101109
377
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,189
( 3,508 )
9日目

詳細情報

基本情報

熱に強い熱硬化性FRP製ヘルメット。
【特長】
・厚生労働省保護帽検定合格品。
・超軽量タイプ。
・ひさし付き。
【用途】
・法律で定める危険な作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット(FRP製) No.217の型番NO217F-1のページです。 型番NO217F-1に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット(FRP製) No.217のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット(FRP製) No.217
FRP製ヘルメット(MPタイプ)
FRP樹脂製ヘルメット エアライト(雨垂れ防止溝付)
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EPZ
FRP樹脂製ヘルメットSYF型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#118-EMZ
メーカートーヨーセフティーミドリ安全谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチック谷沢製作所
通常価格3,1892,158 -4,0944,7615,0084,911
通常出荷日9日目1日目〜6日目6日目5日目6日目
商品タイプMPタイプMPタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプMPタイプ
材質FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング