17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カットエース

通常単価(税別)
405
税込単価
446
通常出荷日:1日目

【特長】・薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます・軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    50×25m
  • 仕様
    トルエンフリー
  • 材質
    基材:ポリエチレン、アクリル柔軟接着剤
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細カラー

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細カラー

メーカー商品名

メーカー型式

粘着力

内容量

最小発注数量
その他
青緑
カットエースMG
MG
強粘着・1000g/25mm
1巻
1個
-
カットエースFG
FG
中粘着・750g/25mm
1巻
1個
その他
薄緑
カットエースUG
UG
弱粘着・500g/25mm
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目
405
( 446 )
1日目
405
( 446 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く貼り付きます
・軟質塩ビなどにも糊残りしにくいタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットエース
フラットワイヤーサンプリングバッグ
カラーラベル CL-1シリーズ
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
アルミラミジップ
アルミニウムバッグ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格40521,100 -7,945 -2,840 -6,600 -3,280 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
サイズ(mm)50×25m-13X30---
仕様トルエンフリーEOG滅菌済----
材質基材:ポリエチレン、アクリル柔軟接着剤PE(ポリエチレン)基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系PET・SPE・AL・SPE・PE(5層構造)アルミラミネート型5層構造
内容量1巻1箱(500枚)1巻(1000枚)1巻1ケース(50枚×2袋)1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング