ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スタンド ラボテクト 350180LT 

スタンド ラボテクト 350180LT  3-1499-01
通常単価(税別)
20,606
税込単価
22,667

【特長】・セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上・酸、アルカリ、海水などの塩化物...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    スタンド
  • 間口 (mm)
    350
  • 奥行 (mm)
    180
  • 高さ (mm)
    600
  • メーカー商品名
    スタンド350180LT
  • メーカー型式
    350180LT
  • 材質
    基材:ステンレス(SUS304)、塗装:親水性耐薬セラミックコート
  • 支柱径 (φmm)
    13
  • 内容量
    1台

型番:

3-1499-01
解除
    数量:

    3-1499-01の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スタンド
    間口(mm)
    350
    奥行(mm)
    180
    高さ(mm)
    600
    メーカー商品名
    スタンド350180LT
    メーカー型式
    350180LT
    材質
    基材:ステンレス(SUS304)、塗装:親水性耐薬セラミックコート
    支柱径(φmm)
    13
    内容量
    1台
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-1499-01

    内容量

    最小発注数量
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,606
    ( 22,667 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上
    ・酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スタンド ラボテクト 350180LT の型番3-1499-01のページです。 型番3-1499-01に関する仕様情報を記載しております。
    スタンド ラボテクト 350180LT のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スタンド ラボテクト 350180LT 
    オールステンレス平台スタンド
    大型スタンド BS型
    ステンレススタンド
    メスシリンダースタンド
    フリーアームスタンド(クランプヘッド・クリップヘッド)
    メーカーアズワンアズワンアズワンコクゴアズワンテラオカ
    通常価格20,60627,919 -39,101129,10615,557 -13,400 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目10日目1日目1日目
    商品タイプスタンドスタンドスタンドスタンドスタンドスタンド
    間口(mm)350-620-330230
    奥行(mm)180-530437240220
    高さ(mm)600--1000--
    メーカー商品名スタンド350180LT-大型スタンド BS型---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました