17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

通常単価(税別)
137
税込単価
151
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。・電気配線工事におけ...

詳細を確認

型番:

3-1648-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-1648-06の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
イエロー
JIS C 2336
粘着力
2.0N/10mm(スチール)
引張強さ
25N/10mm
商品コード
117 黄
基材
PVC(塩化ビニル樹脂)
粘着剤
ゴム系
使用温度範囲(℃)
-10~80
仕様
鉛フリー(意図的含有無し)
メーカー商品名
電気絶縁用ビニールテープ117 19mm×10m×0.2t 黄
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-1648-06

テープ長さ

(m)

商品コード

メーカー商品名

最小発注数量
10
イエロー
117 黄
電気絶縁用ビニールテープ117 19mm×10m×0.2t 黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のあるフィルムを使用しているためよく伸びて、凹凸面へも追従します。
・電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))の型番3-1648-06のページです。 型番3-1648-06に関する仕様情報を記載しております。
電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))のレビュー
4.7平均満足度:4.746件のレビュー
配線の絶縁
5
満足度:5.0
ベタつきが少なく手切りも容易に行うことが出来ます。色の種類も多く、安価でいつも助かっています。
0人が参考にしています。
電気配線の絶縁に使用した。
5
満足度:5.0
各色が用意されているので機械配線の現物に合わせた配色で使用できるのが良い。他社に比べ最小発注数が一本からできるのでありが...もっと読む
0人が参考にしています。
コードの補修
5
満足度:5.0
適度な柔軟性があり粘着力も絶妙で、とても巻き付けやすく使いやすかったです。
0人が参考にしています。
絶縁に使用
4
満足度:4.0
5個欲しかったのですが、納期がかかると言われたので2個しか買えませんでした。もう少し納期が早ければ良いのですが。 物は問...もっと読む
0人が参考にしています。
絶縁テープ用
5
満足度:5.0
ベタ付きも少なく、使いやすいのでまとめて購入しています。安価で手に入るため、重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))
スコッチR ビニールテープ 117 (50mm×20m)
スコッチR ビニールテープ 117 (38mm×20m)
電気絶縁用 ミリオンビニルテープ
ビニルテープ19mm×10m
ビニルテープ38mm幅
メーカーアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンnitomsnitoms
通常価格137851 -712 -1,331 -97 -556 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.20.20.20.20.20.2
テープ幅(mm)195038191938
JIS C 2336
粘着力2.0N/10mm(スチール)1.61.61.00N/10mm以上1.83.6N/20mm
引張強さ25N/10mm252520.0N/10mm以上35.835.8
よく一緒に購入される商品

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング