17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

通常単価(税別)
6,550
税込単価
7,205
通常出荷日:1日目

安定した品質で梱包機適性に優れたてPPバンド。【特長】・強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    機械用
  • 厚み (mm)
    0.58±0.05
  • 伸度
    20%以下
  • 重量 (g)
    約9200±500
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)
  • 内容量
    1巻
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PPバンド機械用の仕様について

品番商品名型番長さ
3-1621-03カラーPPバンド(機械締め)GOB-15.5 15.5mm×2500m 青GOB-15.52500m
3-1621-04カラーPPバンド(機械締め)GOB-15.5 15.5mm×2500m 黄GOB-15.52500m
3-1621-01カラーPPバンド(機械締め)GOB-12 12MM×3000M 青GOB-123000m
3-1621-02カラーPPバンド(機械締め)GOB-12 12MM×3000M 黄GOB-123000m

共通仕様
商品区分:結束テープ
用途:機械締用
材質:PP(ポリプロピレン)
厚み:0.50±0.05mm

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 強度

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

強度

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
12
3000
980(100kgf)N以上
カラーPPバンド(機械締め) GOB-12 12mm×3000m 青
GOB-12
1巻
1個
12
3000
980(100kgf)N以上
カラーPPバンド(機械締め) GOB-12 12mm×3000m 黄
GOB-12
1巻
1個
15.5
2500
1176(120kgf)N以上
カラーPPバンド(機械締め) GOB-15.5 15.5mm×2500m 青
GOB-15.5
1巻
1個
15.5
2500
1176(120kgf)N以上
カラーPPバンド(機械締め) GOB-15.5 15.5mm×2500m 黄
GOB-15.5
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,550
( 7,205 )
1日目
6,550
( 7,205 )
1日目
6,550
( 7,205 )
1日目
6,550
( 7,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した品質で梱包機適性に優れたてPPバンド。
【特長】
・強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。
・吸水性がなく濡れても強度に変化がなく、安心で美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。
【用途】
・自動梱包機、半自動梱包機を使用しての梱包作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm
PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm
PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm
PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm
PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m
PPバンド 手締め 幅19mm
メーカーアズワンFKK(富士工業)積水樹脂積水樹脂ミスミミスミ
通常価格6,5506,619 -8,793 -8,54212,67016,013 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ機械用機械用機械用機械用機械用手締用
厚み(mm)0.58±0.05-----
伸度20%以下-----
重量(g)約9200±500-----
材質PP(ポリプロピレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング