17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESD EPAフロアマーキングテープ

通常単価(税別)
5,018
税込単価
5,520
通常出荷日:1日目

【特長】・EPA(ESDProtectedArea:静電気保護区域)フロアの識別に適しています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用テープ
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (m)
    33
  • 厚み (mm)
    0.142
  • 厚み公差
    ±0.0005
  • メーカー商品名
    フロアマーキングテープEPAAS50
  • メーカー型式
    EPAAS50
  • JANコード
    4571110722589
  • 仕様
    二重包装
  • 材質
    本体:PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯:PE(ポリエチレン)
  • 表面抵抗値 (Ω)
    テープ表面/1×10⁶~⁸/□、粘着面/1×10⁷~⁹/□
  • 内容量
    1個

型番:

2-9983-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9983-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用テープ
幅(mm)
50
長さ(m)
33
厚み(mm)
0.142
厚み公差
±0.0005
メーカー商品名
フロアマーキングテープEPAAS50
メーカー型式
EPAAS50
JANコード
4571110722589
仕様
二重包装
材質
本体:PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯:PE(ポリエチレン)
表面抵抗値(Ω)
テープ表面/1×10⁶~⁸/□、粘着面/1×10⁷~⁹/□
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-9983-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,018
( 5,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPA(ESDProtectedArea:静電気保護区域)フロアの識別に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD EPAフロアマーキングテープの型番2-9983-01のページです。 型番2-9983-01に関する仕様情報を記載しております。
ESD EPAフロアマーキングテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD EPAフロアマーキングテープ
アズピュア ESDテープ(透明)
AGV誘導用磁気テープ(ソフト)
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
クリーンルーム用フィルム両面テープ
メーカーアズワンアズワンアズワン日東エルマテリアルアズワンアズワン
通常価格5,01812,152 -13,8004,5085,214 -4,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ両面テープ
幅(mm)50-30501(インチ)20
長さ(m)335025503350
厚み(mm)0.1420.05約10.160.140.1
厚み公差±0.0005±0.0005----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング