17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアプロプレアII【100個入り】

通常単価(税別)
6,35017,600
税込単価
6,98519,360
通常出荷日:1日目

マイクロファイバーを使用し、拭き取り能力が高いクリーンルーム用のワイパーです。

  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 厚み (μm)
    390
  • 吸水性
    300g/㎡
  • 詳細材質
    ポリエステル70%・ナイロン30%
  • 切断方法
    ヒートカット
  • 包装形態
    スタック包装
  • 基本重量 (g/㎡)
    210
  • イオンデータ
    粒子カウント;気中>0.5μm50個以下/ft3。抽出イオン;Na+5ppm以下(μg/g)、Ca2+40ppm以下(μg/g)、CL-1ppm以下(μg/g)、NH4+5ppm以下(μg/g)、NO2-10ppm以下(μg/g)、SO4²-5ppm以下(μg/g)。
  • 内容量
    1パック(100枚)

ご注意

  • 1-4828-51の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-4828-53の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(in)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(in)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
6×6
アズピュアプロプレアII 6インチ
6インチ
1パック(100枚)
1パック

100個入り

4×4
アズピュアプロプレアII 4インチ
4インチ
1パック(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,600
( 19,360 )
1日目
6,350
( 6,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

マイクロファイバーを使用し、拭き取り能力が高いクリーンルーム用のワイパーです。

ご注意

  • 1-4828-51の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    1-4828-53の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアプロプレアIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアプロプレアII
テクノテックス 23cm×23cm(クリーンエリアワイパー)
CRワイパー WAシリーズ
アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ
アルファライトワイパー クリーンパック
アルファ10
メーカーアズワン日本製紙クレシアアズワンアズワンテックスワイプテックスワイプ
通常価格6,350-32,03514,300 -45,600 -13,10014,663 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010010010010 / 10010
厚み(μm)390-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング