17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空トラップ VST

通常単価(税別)
17,20025,758
税込単価
18,92028,334
通常出荷日:1日目

アズワンのガラス機器・器具類 真空トラップ VST・真空トラップ一体型/分離型・材質:硼珪酸ガラス-1

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品名

メーカー型番

全長

(mm)

トラップ

(mm)

接続口径

(φmm)

内容量

最小発注数量
真空トラップ(一体型) 150×230mm
VST-5526(一体型)
150×230
φ55×200(100) ※()は捕集部分です。ホルダーは特注製作も可能です。お問い合わせください。
内径:12.6×外径:15(ニップル)
1個
1個
真空トラップ(分離型) 135×360mm
VST-5025(分離型)
135×360
φ50×250(125) ※()は捕集部分です。ホルダーは特注製作も可能です。お問い合わせください。
内径:9.6×外径:12(ニップル)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
1日目
25,758
( 28,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワンのガラス機器・器具類 真空トラップ VST
・真空トラップ一体型/分離型
・材質:硼珪酸ガラス-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空トラップ VSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空トラップ VST
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1
SPCトラップ球 硼珪酸ガラス
アズワン エコ凝縮トラップ
共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1
コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,200-15,05514,822 -33,562 -14,124 -10,927 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜26日目〜1日目〜1日目
商品タイプトラップトラップトラップトラップトラップトラップ
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
材質詳細硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト