17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上遠心器

通常単価(税別)
121,569
税込単価
133,726
通常出荷日:1日目

【特長】・すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ・速度表示は×Gとrpmで切替が可能です・傾きや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    遠心分離機
  • サイズ (mm)
    203×171×114
  • 電源
    AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 回転数 (rpm)
    500~12500
  • 仕様
    ブラシレスモーター
  • タイマー
    1秒~30分(設定単位:1秒)
  • 遠心力・最大遠心力 (XG)
    最大9800
  • メーカー商品名
    卓上遠心器ESK12500
  • 型番
    ESK12500
  • 重量 (g)
    1400
  • セット内容
    マイクロチューブローター、マイクロチューブローター用カバー、PCRチューブ用ローター、0.2mL/0.5mLチューブアダプター×12個
  • 回転数設定単位
    100rpm
  • 最大使用可能本数
    マイクロチューブ用ローター/1.5/2.0mLチューブ×12本、PCRチューブ用ローター/0.2mL/0.5mLチューブ8連×4本または個別32本
  • 内容量
    1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-9631-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。
  • 傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。
  • バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
 

仕様

  • 回転数:500~12500rpm
  • サイズ:203×171×114mm
  • 最大遠心力:最大9800×G
  • 回転数設定単位:100rpm
  • タイマー:1秒~30分(設定単位:1秒)
  • 電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
  • ブラシレスモーター
  • 重量:約1.4kg

最大使用可能本数

  • マイクロチューブ用ローター:1.5/2.0mLチューブ×12本
  • PCRチューブ用ローター:0.2mL/0.5mLチューブ8連×4本または個別32本
 

セット内容

  • マイクロチューブローター
  • マイクロチューブローター用カバー
  • PCRチューブ用ローター
  • 0.2mL/0.5mLチューブアダプター×12個

2-9631-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
サイズ(mm)
203×171×114
電源
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
回転数(rpm)
500~12500
仕様
ブラシレスモーター
タイマー
1秒~30分(設定単位:1秒)
遠心力・最大遠心力(XG)
最大9800
メーカー商品名
卓上遠心器ESK12500
型番
ESK12500
重量(g)
1400
セット内容
マイクロチューブローター、マイクロチューブローター用カバー、PCRチューブ用ローター、0.2mL/0.5mLチューブアダプター×12個
回転数設定単位
100rpm
最大使用可能本数
マイクロチューブ用ローター/1.5/2.0mLチューブ×12本、PCRチューブ用ローター/0.2mL/0.5mLチューブ8連×4本または個別32本
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-9631-01

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,569
( 133,726 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ
・速度表示は×Gとrpmで切替が可能です
・傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです
・バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上遠心器の型番2-9631-01のページです。 型番2-9631-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上遠心器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上遠心器
卓上小型遠心機 本体
ケニス 小型遠心機
小型遠心機アクノ・プラス
小型卓上遠心機 SBC-140
遠心機 回転数(rpm) 14680~21130
メーカーアズワンアズワンケニスアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格121,56930,50017,57526,83863,87676,617 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目10日目8日目
商品タイプ遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機遠心分離機
サイズ(mm)203×171×114160×170×122175×140×104145×160×118--
電源AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100~240V 50/60HzAC110~120V 50/60HzACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本-AC100V 50/60Hz
回転数(rpm)500~125007000-65006000-
仕様ブラシレスモーターブラシモーター----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング