17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全自動軟水装置 2-9545-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全自動軟水装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9545-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・イオン交換樹脂の再生は、コントローラーにより自動再生されます
・再生食塩はあらかじめ軟水装置に投入することにより再生時までに自動溶解します
・再生用食塩には、普通食塩も使用可能で手間がかかりません
・イオン交換樹脂の再生は、「逆洗」「食塩水注入」「押し出し」「洗浄」「張り込み」の5工程のカム方式で確実に行います

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
採水量
3.4m³(最大)
電源(V)
100
仕様
最大通水量:0.36m3/h
サイズ(mm)
209×510×675
メーカー型番
TSL-6
耐圧(MPa)
0.8
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト