17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロシリンジポンプ(レガートシリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロシリンジポンプ(レガートシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-5074-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・大型のカラータッチディスプレイから手袋をしたまま各種の設定ができます。
・剛性の高いステンレス製ボディが運転時の振動を最小限に抑え、耐薬品性にも優れています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シリンジポンプ
サイズ(mm)
226×191×150
運転モード
注入運転専用
メーカー商品名
マイクロシリンジポンプ レガート100型
メーカー型番
レガート100型
付属品
AC・DC変換アダプター
再現性
±0.05%未満
電源
DC12~32V
重量(g)
2600
最小流量
1.28pL/分(0.5μLシリンジ使用時)
最大流量
88.29mL/分(60mLシリンジ使用時)
駆動力
13.6kg(水平方向)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト