17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滴定装置(EasyPlus) USB接続対応

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

滴定装置(EasyPlus) USB接続対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9874-01

2016年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・試薬滴下量が最少1μLと高精度測定に適しています。
・ガラス滴定のように色の変化を見るのでは無く電位差で測定するので個人差が軽減されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
分注器(ボトルタイプ)
サイズ(mm)
170×220×350
メーカー商品名
Easy pH 滴定装置 酸/塩基滴定
メーカー型番
Easy pH
測定項目
酸、アルカリ
付属品
20mLビュレット・ビュレットカバー(KFVは10mL)、チューブセット、撹拌機、100mLPPビーカー(10個)、撹拌子(1個)
電源
AC100~240V 50/60Hz
重量(g)
1900
分解能(μl)
±0.1mV
電源コード長(m)
2
測定範囲
0~14pH/±2000mV
内容
pH測定

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト