17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルター【1~100個入り】

通常単価(税別)
3,08024,200
税込単価
3,38826,620
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・目盛ロック機構がついていますので、使用中の容量ズレがありません。・PG-1000・5000に...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
※適合チップについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • オートクレーブ

  • 目盛単位

  • その他

  • 精度(%)

  • 適合チップ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

オートクレーブ

目盛単位

その他

精度

(%)

適合チップ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

再現性

内容量

最小発注数量
10~100μL
不可
0.1μL
-
±2.0~±0.8
BMT2-SG
ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-100
PG2-100
4571110722138
≦1.0~≦0.3%
1本
1個
20~200μL
不可
0.2μL
-
±1.0~±0.8
BMT2-SG
ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-200
PG2-200
4571110722145
≦0.5~≦0.2%
1本
1個
1000~5000μL
不可
10μL
-
±1.0~±0.6
BMT2-X
ピペットガイ(Pipette-Guy) PG2-5000
PG2-5000
4571110722169
≦0.3~≦0.2%
1本
1個
-
-
-
オプション
-
汎用ディスポチップ200μL
ピペットガイPG2-1000交換フィルター
PG2-1000用交換フィルター(10個入)
4571110722176
-
1箱(10個)
1パック

10個入り

-
-
-
オプション
-
汎用ディスポチップ200μL
ピペットガイPG2-5000交換フィルター
PG2-5000用交換フィルター(100個入)
4571110722183
-
1箱(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,200
( 26,620 )
1日目
22,990
( 25,289 )
1日目
24,200
( 26,620 )
1日目
3,080
( 3,388 )
1日目
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛ロック機構がついていますので、使用中の容量ズレがありません。
・PG-1000・5000には吸い込みを軽減するために先端にフィルターがついています。
・UV照射対応のためクリーンベンチ内の作業にも適しています。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットガイ(Pipette-Guy)本体/交換フィルター
オートビュレットBG型(本体) 25/50BG
ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)
EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)
オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL
可変式連続分注器(MODEL8100)
メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,080-63,8008,600 -170,14338,548 -2,310 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプマイクロピペットその他ピペットチップ分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)分注器(ハンディタイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング