17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14

通常単価(税別)
32,846
税込単価
36,131
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・空運転で完全自給式のため、タンク上部に設置できます。

  • 商品タイプ
    自吸式
  • 電源 (V)
    AC115
  • 材質
    接液部:PP(ポリプロピレン)・ダイヤフラム(サントプレーン®)・チェックバルブ(エチレンプロピレンゴム)・チェックバルブスプリング(SUS316)
  • 内容量
    1台

型番:

1-8345-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8345-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
吐出量(l/min)
2.6
サイズ(mm)
165×103×68
メーカー商品名
ダイヤフラムポンプLFP521402D
メーカー型番
LFP521402D
重量(g)
600
仕様
継手:着脱式。最大吐出圧力(kg/mL):2.8。ポート口:3/8インチホース接続。最大自吸力:0.75m。使用温度:最大43℃。
電源(V)
AC115
消費電力(W)
20
材質
接液部:PP(ポリプロピレン)・ダイヤフラム(サントプレーン®)・チェックバルブ(エチレンプロピレンゴム)・チェックバルブスプリング(SUS316)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-8345-11

吐出量

(l/min)

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

(g)

仕様

消費電力

(W)

内容量

最小発注数量
2.6
165×103×68
ダイヤフラムポンプLFP521402D
LFP521402D
600
継手:着脱式。最大吐出圧力(kg/mL):2.8。ポート口:3/8インチホース接続。最大自吸力:0.75m。使用温度:最大43℃。
20
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,846
( 36,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・空運転で完全自給式のため、タンク上部に設置できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14の型番1-8345-11のページです。 型番1-8345-11に関する仕様情報を記載しております。
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧力ダイヤフラムポンプ 吐出量(l/min) 2.6、14
耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)
小型DCダイヤフラムポンプ DSAシリーズ
ダイヤフラムポンプNDP5
エア駆動ダイアフラムポンプ GLOBAL SERIES
KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.6MPa
メーカーアズワンアズワンアズワンヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション共立機巧
通常価格32,846198,865 -9,01265,450 -102,000 -147,633
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目2日目〜8日目〜7日目
商品タイプ自吸式電動式自吸式自吸式エア式-
電源(V)AC115AC 100~240----
材質接液部:PP(ポリプロピレン)・ダイヤフラム(サントプレーン®)・チェックバルブ(エチレンプロピレンゴム)・チェックバルブスプリング(SUS316)-----
内容量1台-1個---
よく一緒に購入される商品

ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング