17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラー型シェーカー

通常単価(税別)
227,010284,741
税込単価
249,711313,215
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・ローラーは取外しが可能なので、お手入れが簡単です。・インキュベーター内(4℃~50℃)で使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振盪器
  • 電源 (V)
    100
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 回転数(rpm)

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

サイズ

(mm)

メーカー型番

タイマー

ローラー数

内容量

最小発注数量
30(固定)
240×115×545
Roller 6 basic
6本
1台
1個
0~80
240×115×545
Roller 6 digital
1秒~99.9時間
6本
1台
1個
30(固定)
380×115×545
Roller 10 basic
10本
1台
1個
0~80
380×115×545
Roller 10 digital
1秒~99.9時間
10本
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,010
( 249,711 )
10日目
235,253
( 258,778 )
1日目
276,497
( 304,147 )
10日目
284,741
( 313,215 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーは取外しが可能なので、お手入れが簡単です。
・インキュベーター内(4℃~50℃)で使用可能です。
・容器のサイズに応じてローラーの間隔を変更できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラー型シェーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラー型シェーカー
低速シェーカー
デジタルシェーカー
万能シェーカー用オプション
ラボシェーカー BCシリーズ
ミニウェーブ
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンケニスアズワン
通常価格227,010-151,578151,0505,944 -116,4005,898 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目1日目9日目〜1日目
商品タイプ振盪器ミキサー振盪器振盪器振盪器ミキサー
電源(V)100AC120AC100(50/60Hz)-AC100 50/60Hz-
内容量1台1台-1個-1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング