17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニ試験管ミキサー

通常単価(税別)
61018,400
税込単価
67120,240
通常出荷日:1日目

【特長】・超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。・回転数の調節が可能です(連続運転モードの...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

回転数

(rpm)

電源

(V)

仕様

サイズ

(mm)

振盪方式

メーカー型番

材質

回転制御

軌道直径

(mm)

モーター出力

(W)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
ミキサー
1000~2500
100~240
バッテリーパック使用時の乾電池:単3形乾電池×4本
72×88×82
DCブラシモーターによる偏心式
MVM-10
本体:ABS樹脂、ヘッド:シリコン発泡ゴム
アナログボリューム式
3
約0.6
350
1台
1個
その他
-
-
-
-
-
バッテリーパック
-
-
-
-
-
1個
1個
その他
-
-
-
-
-
交換用アタッチメントゴム
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400
( 20,240 )
1日目
1,250
( 1,375 )
1日目
610
( 671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
・回転数の調節が可能です(連続運転モードのみ)。
・手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
・チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
・タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
・オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ試験管ミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ試験管ミキサー
試験管ミキサーTRIO HM
ペンシルミキサー DX
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
強力ホットスターラー
PTFE撹拌子ジャイアント型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンサンプラテック
通常価格610-27,887 -9,9145,280 -181,5465,769 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目25日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング