ファクトリーサプライ用品技術窓口


ステンレス天板
型番:3-1493-03
・耐薬品性、耐腐食性に優れています
・3サイズ展開
・MAX1350rpm
| 型番 | 3-1493-03 |
|---|---|
| 天板材質 | ステンレス(SUS304) |
| 天板サイズ | 300x300mm |
| 回転数 | 60~1350rpm |
| モーター | 40W |
| 撹拌容量 | 70L |
| 磁石/強度(T) | ネオジム/0.46 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 2.5m 3Pプラグ(2P変換アダプター付き) |
| 最大消費電力 | 70W |
| 本体サイズ | 300x300(310)x165mm |
| 重量 | 9.7kg |
【特長】
・強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。
・タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。
・低回転域でも安定した回転を実現します。
・アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。
・使用目的で天板材質をお選び頂けます。

トラスコ中山
ステンレス浅型角バット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):64,236円

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
0通常価格(税別):27,900円

アズワン
ボルテックスミキサー ジェニー2
0通常価格(税別):22,000円~

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):458円~

サンプラテック
PTFE撹拌子クロス型
0通常価格(税別):460円~

フロンケミカル
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒
0通常価格(税別):45,154円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~