ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • メーカー型番

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ガラス撹拌棒(摺加工付き)

ガラス撹拌棒(摺加工付き) 2-9978-02
通常単価(税別)
5,840
税込単価
6,424
通常出荷日:1日目

【特長】・チャック部から120mmまで摺加工処理しています。・通常のガラス棒に比べ、滑りにくくなってい...

詳細を確認

型番:

2-9978-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-9978-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
仕様タイプ
管径:φ8mm
仕様
摺加工付き
メーカー型番
I-300S
材質
パイレックス(R)(チャック部より120㎜:摺加工処理)
全長(mm)
300
内容量
1本
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:2-9978-02
・材質:パイレックス(R)(チャック部より120mm:摺加工処理)
・全長(mm):300
・管径(Φmm):8
・摺加工付き
・メーカー型番:I-300S

型番リスト

表示件数
型番
2-9978-02

メーカー型番

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
I-300S
300
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,840
( 6,424 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック部から120mmまで摺加工処理しています。
・通常のガラス棒に比べ、滑りにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラス撹拌棒(摺加工付き)の型番2-9978-02のページです。 型番2-9978-02に関する仕様情報を記載しております。
ガラス撹拌棒(摺加工付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス撹拌棒(摺加工付き)
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
ガラス製撹拌棒
SUS撹拌棒
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
強力撹拌子
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,8405,280 -2,7007,6009,600 -3,515
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類その他その他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類回転子
仕様タイプ管径:φ8mm-----
仕様摺加工付き減圧用----
材質パイレックス(R)(チャック部より120㎜:摺加工処理)本体:Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)ソーダ石灰ガラスステンレス(SUS304)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石
内容量1本1個1袋(10本)1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト