17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

羽無撹拌体(M-Revo) 3-1552-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

羽無撹拌体(M-Revo)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-1552-01

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プロペラの回転力によるものではなく、遠心力で下穴から吸って横に吐くという循環水流を生み出し、偏りのない撹拌が可能です
・キャビテーション(泡)の発生がほとんどなく、吸い上げによるスラリーや沈殿物などの撹拌にも有効です
・せん断力がほとんど無いため、せん断力をかけたくない柔らかい撹拌に適しています
・撹拌羽根のようなブレードがないため高い安全性があります
・貫通型のヘッドを複数組み合わせることにより、より複雑な撹拌・流動を得ることも可能です
・仕様材質:ステンレス(SUS304)、外寸法:Φ19(直径19mm)×20mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
容量(L)
~2
外寸法(mm)
φ19×20
推奨撹拌容量(l)
~2
メーカー型番
貫通型φ19
材質
ステンレス(SUS304)
仕様詳細
シャフト径φ8mm用
シャフト径(mm)
φ8
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト