ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500

通常単価(税別)
50,710
税込単価
55,781
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンド不要で、容易に使用できます。・ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌機
  • 回転数 (rpm)
    0~2500
  • 電源 (V)
    100~240
  • サイズ (mm)
    全高:115×230×230、本体下面までの高さ:170
  • メーカー型番
    MS-1N
  • 材質
    外装:亜鉛ダイキャスト+焼付塗装、 脚部:POM(ポリアセタール)、羽根及び軸:ステンレス(SUS304)
  • 安全装置
    モーター過電流防止スイッチ
  • 対応ビーカー
    高さ160mm以下
  • モーター出力 (W)
    約18
  • 電源コード長 (m)
    2.1
  • 重量 (g)
    2500
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-7835-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-7835-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
0~2500
電源(V)
100~240
サイズ(mm)
全高:115×230×230、本体下面までの高さ:170
メーカー型番
MS-1N
材質
外装:亜鉛ダイキャスト+焼付塗装、 脚部:POM(ポリアセタール)、羽根及び軸:ステンレス(SUS304)
安全装置
モーター過電流防止スイッチ
対応ビーカー
高さ160mm以下
モーター出力(W)
約18
電源コード長(m)
2.1
重量(g)
2500
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-7835-11

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,710
( 55,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド不要で、容易に使用できます。
・ビーカーに被せて使用しますのでビーカーへの羽根の出し入れが容易です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500の型番2-7835-11のページです。 型番2-7835-11に関する仕様情報を記載しております。
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
撹拌機 マイコン制御式
万能攪拌機
スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm
電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,710490,03467,156115,567133,459 -227,821
通常出荷日1日目26日目1日目19日目1日目1日目
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
回転数(rpm)0~2500ギアⅠ/60~400、ギアⅡ/240~140050~22008~400(無段変速)-30~2000
電源(V)100~240100AC100~240(50/60Hz)100AC 100100
サイズ(mm)全高:115×230×230、本体下面までの高さ:170123×252×36483×220×186-135×175×209-
メーカー型番MS-1NRW28デジタル-NP-60--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました