17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込みヒーター(油用)

通常単価(税別)
22,06429,900
税込単価
24,27032,890
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。・ステンレスシースは耐食性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電源
    100V
  • 仕様
    油用、※被加熱物の腐触性を確認の上ご使用ください。
  • 電源コード長 (m)
    2
  • 発熱密度 (W/cm²)
    3
  • 材質
    ヒーターシース材質:ステンレス(SUS316L電解研磨)
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 電気容量(W)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

電気容量

(W)

メーカー型番

重量

(g)

内容量

最小発注数量
300
SAA1103
850
1台
1個
500
SAA1105
950
1台
1個
1000
SAA1110
1100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,064
( 24,270 )
8日目
23,057
( 25,363 )
10日目
29,900
( 32,890 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
・ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込みヒーター(油用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込みヒーター(油用)
投込型ヒーター
八光 B型ヒーター油用2kW
投込みヒーター B型
八光 投込みヒーター銅シースB型
投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW
メーカーアズワン八光電機八光電機八光電機八光電機東京硝子器械
通常価格22,064-10,863 -35,02439,966104,488 -13,910 -
通常出荷日8日目〜1日目〜6日目6日目1日目6日目
商品タイプヒーター-ヒーターヒーターヒーターヒーター
電源100V-200V100V200V100V
仕様油用、※被加熱物の腐触性を確認の上ご使用ください。-----
電源コード長(m)2-----
発熱密度(W/cm²)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング