17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒータースターラー ビーカー用

通常単価(税別)
75,79478,400
税込単価
83,37386,240
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・スターラーを内蔵したマントルヒーターです。・加温ペースの強弱が調節できる温度調節器を搭載して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電源
    100V
  • 仕様
    ビーカー用、※回転子は付属しておりません。
  • 最高温度 (℃)
    450
  • 回転数 (rpm)
    100~1500(スターラー)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

メーカー型番

内容量

最小発注数量
150
MS-ESB2
1台
1個
200
MS-ESB3
1台
1個
260
MS-ESB5
1台
1個
380
MS-ESB10
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,440
( 84,084 )
1日目
78,400
( 86,240 )
10日目
75,794
( 83,373 )
1日目
77,599
( 85,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターラーを内蔵したマントルヒーターです。
・加温ペースの強弱が調節できる温度調節器を搭載しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マントルヒータースターラー ビーカー用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒータースターラー ビーカー用
エコノミーホットプレート
ホットプレート(耐薬天板)
マントルヒータースターラー フラスコ用
サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格75,794-28,298108,14474,100 -80,833 -76,965
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプヒーターホットプレートホットプレートヒーターホットプレートホットプレート
電源100V100V100V100V100V100V
仕様ビーカー用、※回転子は付属しておりません。-----
最高温度(℃)450300300---
回転数(rpm)100~1500(スターラー)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング