17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライブロックバス(フロントラボ)

通常単価(税別)
92,258
税込単価
101,484
通常出荷日:1日目

【特長】・冷却・加熱タイプもラインナップ・設定のしやすいLCD表示で、温度や経過時間の確認も容易です。...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-2811-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-2811-02の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ドライ・クールバス
    電源
    100V
    その他
    -
    仕様
    ※本体にブロックは付属していません。
    サイズ(mm)
    300×225×195
    消費電力(W)
    250
    温度制御方式
    PID制御
    商品名
    本体(ホット/クールタイプ)
    メーカー型番
    MyBL-100C
    重量(g)
    5000
    温度分布精度(℃)
    ±0.5以下(at100℃)
    温度調節範囲(℃)
    -10~100
    タイマー
    1分~99時間59分
    内容量
    1台

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 電源

    • その他

    • 仕様

    • サイズ(mm)

    • 消費電力(W)

    • 温度制御方式

    • 商品名

    • メーカー型番

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2811-02

    商品タイプ

    電源

    その他

    仕様

    サイズ

    (mm)

    消費電力

    (W)

    温度制御方式

    商品名

    メーカー型番

    重量

    (g)

    温度分布精度

    (℃)

    温度調節範囲

    (℃)

    タイマー

    内容量

    最小発注数量
    ドライ・クールバス
    100V
    -
    ※本体にブロックは付属していません。
    300×225×195
    250
    PID制御
    本体(ホット/クールタイプ)
    MyBL-100C
    5000
    ±0.5以下(at100℃)
    -10~100
    1分~99時間59分
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,258
    ( 101,484 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・冷却・加熱タイプもラインナップ
    ・設定のしやすいLCD表示で、温度や経過時間の確認も容易です。
    ・スピーディーに温度が上昇・下降・安定しますので、効率の良い実験操作が可能です。
    ・各種チューブやサンドバスとして使えるブロック等をラインナップしています。
    ・5つの温度・運転時間を設定することができますので、単独運転に加え、プログラム運転することもできます。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライブロックバス(フロントラボ)の型番1-2811-02のページです。 型番1-2811-02に関する仕様情報を記載しております。
    ドライブロックバス(フロントラボ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライブロックバス(フロントラボ)
    ブロックバスシェーカー(フロントラボ)
    ドライバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    ミニブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    クールブロックバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
    ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格92,258142,128 -25,218 -10,400 -21,64822,044 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング