17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マドコンライトオリコン(三甲)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マドコンライトオリコン(三甲)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-102-01

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・透明窓と高強度フレームのニ重構造ですので、視認性を確保しながら、強度にも優れています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
ホワイト
容量(L)
43.9
外形間口(mm)
530
外形奥行(mm)
366
外形高さ(mm)
272
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
有効内寸法(mm)
493×335×258
種類
フタ無し
折りたたみ時の高さ(mm)
56

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト