17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ(番重タイプ)

コンテナ(番重タイプ)

通常単価(税別)
3,7534,540
税込単価
4,1284,994
通常出荷日:1日目

スタッキングタイプのボックス型コンテナ【特長】・積み重ねがコンパクト・3種類の大きさ【用途】・和・洋菓...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スクエアコンテナー T-20の仕様について

品番:2-073-01

品番:2-073-01

  • 容量:11L
  • 外寸法:573×388×75mm
  • 有効内寸法:531×346×50mm
  • 番重タイプ
  • 型番:P-60
品番:2-073-02

品番:2-073-02

  • 容量:17L
  • 外寸法:573×388×105mm
  • 有効内寸法:531×346×80mm
  • 番重タイプ
  • 型番:P-90
品番:2-073-03

品番:2-073-03

  • 容量:22L
  • 外寸法:575×389×134mm
  • 有効内寸法:531×346×109mm
  • 番重タイプ
  • 型番:P-120
使用例

使用例

品番 商品名型番外寸内寸
2-073-03コンテナー 22LP-120535×389×134mm531×346×109mm
2-073-01コンテナー 11LP-60573×388×75mm531×346×50mm
2-073-02コンテナー 17LP-90573×388×105mm531×346×80mm

共通仕様
商品区分:コンテナー
材質:PP(ポリプロピレン)

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 有効内寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

有効内寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
11
573
388
75
531×346×50
コンテナーP-60
P-60
1個
1個
17
573
388
105
531×346×80
コンテナーP-90
P-90
1個
1個
22
575
389
134
531×346×109
コンテナーP-120
P-120
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
3,753
( 4,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

スタッキングタイプのボックス型コンテナ
【特長】
・積み重ねがコンパクト
・3種類の大きさ
【用途】
・和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管、運搬に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナ(番重タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ(番重タイプ)
エアーニッパ用替刃
コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型
グリーンレーベルコンテナ 本体
コンテナ 容量 36L・54L・72L
ナチュラルキャリーストッカー N-720
メーカーアズワン室本鉄工アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,753-5,750 -9,900 -1,620 -6,953 -3,213
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナ--ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(再生PP100%)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリーム--グリーンブルーホワイト
商品区分番重タイプ-----
内容量1個--1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング