17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

通常単価(税別)
4,4786,748
税込単価
4,9267,423
通常出荷日:1日目

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプのボックス型コンテナ。【特長】・様々な場面で使...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スクエアコンテナー T-20の仕様について

スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L:関連画像

品番:2-072-01

  • 容量:20L
  • 外寸法:480×380×153mm
  • 有効内寸法:414×314×138mm
  • 型番:T-20
スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L:関連画像

品番:2-072-02

  • 容量:28L
  • 外寸法:480×380×203mm
  • 有効内寸法:414×314×187mm
  • 型番:T-28
スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L:関連画像

品番:2-072-03

  • 容量:40L
  • 外寸法:480×368×305mm
  • 有効内寸法:412×312×290mm
  • 型番:T-40
スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L:関連画像

使用例

品番 商品名 型番 外寸 内寸
2-072-03 スクエアコンテナーT-40 T-40 480×368×305mm 412×312×290mm
2-072-01 スクエアコンテナーT-20 T-20 480×380×153mm 414×314×138mm
2-072-02 スクエアコンテナーT-28 T-28 480×380×203mm 414×314×187mm

共通仕様
商品区分:コンテナー
材質:PP(ポリプロピレン)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 有効内寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

有効内寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
20
380
153
414×314×138
スクエアコンテナーT-20
T-20
1個
5個
28
380
203
414×314×187
スクエアコンテナーT-28
T-28
1個
5個
40
368
305
412×312×290
スクエアコンテナーT-40
T-40
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,478
( 4,926 )
1日目
4,585
( 5,044 )
1日目
6,748
( 7,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

工業用から食品まで様々な場面で使用されているマルチタイプのボックス型コンテナ。
【特長】
・様々な場面で使用できるコンテナです。
・コンパクトに積み重ねできます。
【用途】
・食品輸送、工業用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L
S型コンテナ(容量78.7L)
20L コンテナ(透明OD/薄型)
78L コンテナ(グレー)
三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L
サンボックス#20E
メーカーアズワンヒシエスコエスコ三菱ケミカル三甲
通常価格4,478-8,07710,00013,9068,9332,965
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目4日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーグレークリアグレーグレークリア
外形間口(mm)4807383661508738475
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング