17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台 BT-17

通常単価(税別)
25,650
税込単価
28,215
通常出荷日:1日目

【特長】・下端部がハの字に広がっているので安定感があります。・滑り止め・汚れ防止のために、天板にフェル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    170
  • メーカー商品名
    作業用踏台BT-17
  • メーカー型番
    BT-17
  • 重量(kg)
    2.4
  • サイズ(mm)
    天板:500×280
  • 材質
    アルミニウム(天板:フェルト貼り)
  • 内容量
    1台

型番:

2-301-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-301-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
170
メーカー商品名
作業用踏台BT-17
メーカー型番
BT-17
重量(kg)
2.4
サイズ(mm)
天板:500×280
材質
アルミニウム(天板:フェルト貼り)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-301-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,650
( 28,215 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下端部がハの字に広がっているので安定感があります。
・滑り止め・汚れ防止のために、天板にフェルト貼りを加工しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台 BT-17の型番2-301-01のページです。 型番2-301-01に関する仕様情報を記載しております。
作業用踏台 BT-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台 BT-17
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
作業用踏台 (一段・アルミ合金製・縞板天板)
作業用踏台 コンスミニ PD-5
作業用アルミ合金製踏台 (二段・縞板天板)
メーカーアズワンアルインコトラスコ中山エスコナカオエスコ
通常価格25,650113,093128,134 -23,606 -30,61041,623 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150-150150150150
天板高さ(m)170--0.250.37~0.5-
メーカー商品名作業用踏台BT-17-----
メーカー型番BT-17-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト